Raccordo PARKER Push-Lok 3CE82

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3CE82-12-6

Codice componente
3CE82-12-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

50.82 €

1 43 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 10 A(mm) 60 Peso tariffa doganale(kg) 0.064
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -12
Gruppo di connessione DIN - misura metrica Norma ISO 12151-2-SWE 45° -L W 22
Nome comune DKOL 45° B(mm) 37 Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie light - gomito 45°
Tipo collegamento CE Serie di raccordi 82 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 24 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -06
Attacco Raccordo Push-Lok Tariffa doganale Paese di origine DE E(mm) 19
Diametro filettatura misura metrica M18x1.5 D.E. tubo 12

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER Push-Lok 3CE82, il codice articolo è il seguente: 3CE82-12-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3CE82-12-6.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico