Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 11577

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11577-8-8
11577-12-12
11577-16-12
11577-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Dimensione attacco del tubo F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale

63.06 €

1 92 giorni 12900.152-0855-08301/2

94.00 €

1 3 giorni 191070.329-1262-12383/4

102.34 €

1 23 giorni 19880.344-1642-12451

114.15 €

1 3 giorni 251190.513-1665-16451

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Norma ISO 12151-3-S-L Nome comune SFL/3.000 psi Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - flangia - design standard
Tipo collegamento 15 Serie di raccordi 77 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 35 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico