Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1J970-8-8-SM |
1J970-12-12-SM |
1J970-16-16-SM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | Diametro della filettatura UNF | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.42 € | 1 | 5 giorni | 12 | 70 | 0.297 | -08 | 24 | 13/16x16 | 35 | 63.5 | -08 | 29 | ||
104.86 € | 1 | 5 giorni | 19 | 89 | 0.391 | -12 | 36 | 1-3/16x12 | 49 | 41 | -12 | 48 | ||
181.00 € | 1 | 5 giorni | 25 | 111 | 1.266 | -16 | 41 | 1-7/16x12 | 64 | 41 | -16 | 56 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Codice di progettazione | Ampiezza aperture chiavi misura metrica | Norma | ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 | Nome comune | ORFS 90° |
Descrizione del tipo di connessione | ORFS con dado di raccordo - gomito 90° | Tipo collegamento | J9 | Serie di raccordi | 70 |
Numero articolo tariffa doganale | 73269098 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
Diametro della filettatura UNF
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali