Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 11770

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11770-12-12-1P
11770-16-12-1P
11770-16-16-1P
11770-20-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale E
(mm)

148.71 €

1 5 giorni 19980.313-125835-12383/426

188.62 €

1 5 giorni 19970.356-165735-1245125

174.65 €

1 5 giorni 251190.551-167335-1645127

198.80 €

1 5 giorni 251210.568-207628-16511-1/432

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Norma ISO 12151-3 - E45 - L Nome comune SFL 45°/3.000 psi Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - flangia - versione standard - gomito 45°
Tipo collegamento 17 Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico