Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1JC48

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1JC48-4-4
1JC48-6-4
1JC48-6-5
1JC48-6-6
1JC48-8-6
1JC48-8-8
1JC48-10-8
1JC48-10-10
1JC48-12-10
1JC48-12-12
1JC48-16-16
1JC48-20-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W H
(mm)
Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo

19.65 €

1 5 giorni 6460.089-0417149/16x182263.5-04

23.77 €

1 5 giorni 6450.118-06221711/16x162363.5-04

33.43 €

1 5 giorni 8470.145-06221711/16x162363.5-05

25.55 €

1 5 giorni 10430.232-06221711/16x162163.5-06

28.03 €

1 5 giorni 10450.148-08241913/16x162263.5-06

32.72 €

1 5 giorni 12460.167-08242213/16x162263.5-08

43.77 €

1 5 giorni 12480.215-1030241x142441-08

43.83 €

1 5 giorni 16510.245-1030241x142641-10

66.83 €

1 5 giorni 16540.372-1236301-3/16x122841-10

66.11 €

1 5 giorni 19550.376-1236301-3/16x122941-12

96.23 €

1 5 giorni 25630.52-1641361-7/16x123341-16

224.48 €

1 5 giorni 31850.699-2050501-11/16x123628-20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione ORFS
Norma ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 Nome comune ORFS Descrizione del tipo di connessione ORFS con dado di raccordo
Tipo collegamento JC Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico