Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 16A70

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16A70-12-12-1P
16A70-16-12-1P
16A70-16-16-1P
16A70-20-16-1P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo B
(mm)
Dimensione attacco del tubo F
(mm)
Dimensione della flangia sistema imperiale

98.98 €

1 5 giorni 191050.343-1266-12413/4

126.91 €

1 5 giorni 191100.345-1670-12481

124.69 €

1 5 giorni 251270.603-1682-16481

138.78 €

1 5 giorni 251270.544-2082-16541-1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione Flangia
Norma ISO 12151-3-S-S Nome comune SFS/6.000 psi Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-2 - flangia - design heavy - 6.000 psi
Tipo collegamento 6A Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico