Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1JC73

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1JC73-12-12-SM
1JC73-16-16-SM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W H
(mm)
Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Dimensione attacco del tubo

106.54 €

1 5 giorni 19810.375-1236301-3/16x1233-12

166.52 €

1 5 giorni 25970.572-1641361-7/16X1238-16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione ORFS
Codice di progettazione Ampiezza aperture chiavi misura metrica Norma ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 Nome comune ORFS
Descrizione del tipo di connessione ORFS con dado di raccordo Tipo collegamento JC Serie di raccordi 73
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 41 Peso tariffa doganale per 1
Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico