Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1B148

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1B148-4-4
1B148-6-4
1B148-6-6
1B148-8-6
1B148-8-8
1B148-12-12
1B148-16-16
1B148-20-20
1B148-32-32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP E
(mm)

33.17 €

1 5 giorni 6580.133-04193563-041/4x1916

51.34 €

1 5 giorni 6590.082-06223555-043/8x1914

35.63 €

1 5 giorni 10690.079-06224655-063/8x1917

68.12 €

1 5 giorni 10630.145-08274043-061/2x1417

43.72 €

1 5 giorni 12720.129-08274843-081/2x1420

79.74 €

1 5 giorni 19870.263-12326142-123/4x1425

117.40 €

1 5 giorni 251070.623-16417842-161x1133

254.35 €

1 5 giorni 311410.679-20509435-201-1/4x1138

536.60 €

1 5 giorni 512101.929-327016125-322x1166

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione BSP
Norma BS 5200-D Nome comune DKR 45° Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP - gomito 45°
Tipo collegamento B1 Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico