Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1C973

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1C973-25-12
1C973-30-16
1C973-38-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Dimensione attacco del tubo Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

110.26 €

1 5 giorni 19790.468-254631-12M36x225

141.71 €

1 5 giorni 25870.586-305036-16M42x230

201.20 €

1 5 giorni 311011.145-386037-20M52x238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWS-S Nome comune DKOS Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie heavy
Tipo collegamento C9 Serie di raccordi 73 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico