Raccordo PARKER ParLock K15V4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K15V4-16-16

Codice componente
K15V4-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.60 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 25 A(mm) 133 Peso tariffa doganale(kg) 0.362
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -16
Gruppo di connessione Flangia Norma ISO 12151-3-S-L Nome comune SFL/3.000 psi
B(mm) 61 Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - flangia - design standard Tipo collegamento 15
Serie di raccordi V4 Numero articolo tariffa doganale 73269098 Pressione di esercizio Mpa 35
Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -16 Attacco Raccordo ParLock
Tariffa doganale Paese di origine DE F(mm) 45 Dimensione della flangia sistema imperiale 1

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER ParLock K15V4, il codice articolo è il seguente: K15V4-16-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K15V4-16-16.

Supporto tecnico