Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
11C77-16-8 |
11C77-20-10 |
11C77-20-12 |
11C77-25-12 |
11C77-25-16 |
11C77-30-16 |
11C77-30-20 |
11C77-38-20 |
11C77-38-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Dimensione attacco del tubo | E (mm) | Diametro filettatura misura metrica | D.E. tubo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.20 € | 1 | 92 giorni | 12 | 77 | 0.212 | -16 | 30 | 42 | -08 | 45 | M24x1.5 | 16 | ||
66.25 € | 1 | 92 giorni | 16 | 92 | 0.354 | -20 | 36 | 53 | -10 | 53 | M30x2 | 20 | ||
105.83 € | 1 | 5 giorni | 19 | 108 | 0.455 | -20 | 36 | 62 | -12 | 60 | M30x2 | 20 | ||
115.20 € | 1 | 92 giorni | 19 | 108 | 0 | -25 | 46 | 62 | -12 | 58.5 | M36x2 | 25 | ||
160.08 € | 1 | 5 giorni | 25 | 131 | 0.785 | -25 | 46 | 77 | -16 | 69 | M36x2 | 25 | ||
156.71 € | 1 | 92 giorni | 25 | 131 | 0.854 | -30 | 50 | 77 | -16 | 69 | M42x2 | 30 | ||
369.26 € | 1 | 5 giorni | 31 | 145 | 1.134 | -30 | 50 | 82 | -20 | 73 | M42x2 | 30 | ||
202.58 € | 1 | 72 giorni | 31 | 151 | 1.422 | -38 | 60 | 87 | -20 | 78 | M52x2 | 38 | ||
563.25 € | 1 | 5 giorni | 40 | 179 | 0 | -38 | 60 | 112 | -24 | 101 | M52x2 | 38 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | DIN - misura metrica |
---|---|---|---|---|---|
Norma | ISO 12151-2-SWE-S | Nome comune | DKOS 90° | Descrizione del tipo di connessione | Cono con dado di raccordo - O-ring - serie heavy - gomito 90° |
Tipo collegamento | 1C | Serie di raccordi | 77 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Pressione di esercizio Mpa | 42 | Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp |
Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Dimensione attacco del tubo
E(mm)
Diametro filettatura misura metrica
D.E. tubo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali