Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
19273-16-16 |
19273-20-20 |
19273-24-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | W | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura BSP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.28 € | 1 | 5 giorni | 25 | 89 | 0.521 | -16 | 41 | 38 | 42 | -16 | 1x11 | ||
235.40 € | 1 | 5 giorni | 31 | 101 | 1.005 | -20 | 50 | 37 | 35 | -20 | 1-1/4x11 | ||
266.18 € | 1 | 5 giorni | 40 | 100 | 1.241 | -24 | 55 | 37 | 30 | -24 | 1-1/2x11 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norma | BS5200-A | Nome comune | DKR | Descrizione del tipo di connessione | Testa di tenuta con dado di raccordo BSP |
Tipo collegamento | 92 | Serie di raccordi | 73 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
W
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura BSP
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali