Raccordo PARKER ParLock K4NV6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K4NV6-24-24

Codice componente
K4NV6-24-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

282.57 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diam. nominale(Ø) 40 A(mm) 209 Peso tariffa doganale(kg) 1.774
Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Dimensioni filettatura o tubo -24
Gruppo di connessione Flangia B(mm) 113 Descrizione del tipo di connessione ISO 6162-1 - 5.000 psi - design standard - gomito a 90° (5.000 psi)
Tipo collegamento 4N Serie di raccordi V6 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 35 Peso tariffa doganale per 1 Dimensione attacco del tubo -24
Attacco Raccordo ParLock Tariffa doganale Paese di origine DE F(mm) 60
Dimensione della flangia sistema imperiale 1 1/2 E(mm) 104

Si trova sulla pagina di Raccordo PARKER ParLock K4NV6, il codice articolo è il seguente: K4NV6-24-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K4NV6-24-24.

Supporto tecnico