Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1D270

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1D270-16-8
1D270-25-12
1D270-30-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo H
(mm)
B
(mm)
Dimensione attacco del tubo Tariffa doganale Paese di origine Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

43.69 €

1 5 giorni 12620.24-162428-08DEM24x1.516

86.20 €

1 5 giorni 19740.413-253635-12DEM36x225

105.34 €

1 5 giorni 25850.715-304640-16CZM42x230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma 12151-2-S-S Nome comune CES Descrizione del tipo di connessione Perno filettato - serie heavy ISO
Tipo collegamento D2 Serie di raccordi 70 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Pressione di esercizio Mpa 42 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp

Supporto tecnico