Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 13977

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
13977-8-8
13977-12-12
13977-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Dimensioni filettatura o tubo W Diametro della filettatura UNF B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)

95.75 €

1 3 giorni 1271-08223/4x163635-0829

138.23 €

1 32 giorni 19108-12321-1/16x126235-1248

171.06 €

1 3 giorni 25131-16411-5/16x127728-1674

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Peso tariffa doganale(kg) 0 Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI)
Gruppo di connessione SAE Norma ISO 12151-5-SWES Nome comune DKJ 90°
Descrizione del tipo di connessione SAE (JIC) - Cono di tenuta con dado di raccordo 37° - gomito 90° Tipo collegamento 39 Serie di raccordi 77
Numero articolo tariffa doganale 73269098 Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp
Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico