Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1EA46

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1EA46-4-4
1EA46-6-6
1EA46-8-8
1EA46-12-12
1EA46-16-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo Diametro della filettatura BSP

18.45 €

1 5 giorni 6400.053-04191745-041/4x19

17.72 €

1 5 giorni 10430.082-06222045-063/8x19

24.42 €

1 5 giorni 12450.253-08272242-081/2x14

44.65 €

1 5 giorni 19490.289-12322342-123/4x14

70.45 €

1 5 giorni 25610.585-16413142-161x11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione BSP
Norma BS 5200, ISO 12151-6 Nome comune DKOR Descrizione del tipo di connessione Testa di tenuta con dado di raccordo BSP e O-ring (cono 60°)
Tipo collegamento EA Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Supporto tecnico