Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10148-12-12 |
10148-16-16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. nominale (Ø) | A (mm) | Peso tariffa doganale (kg) | Dimensioni filettatura o tubo | H (mm) | B (mm) | Pressione di esercizio Mpa | Dimensione attacco del tubo | Diametro della filettatura NPTFF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.85 € | 1 | 5 giorni | 19 | 60 | 0.167 | -12 | 27 | 34 | 52 | -12 | 3/4x14 | ||
116.95 € | 1 | 5 giorni | 25 | 75 | 0.389 | -16 | 36 | 45 | 45 | -16 | 1x11-1/2 |
Loading...
Unità di peso tariffa doganale | kg | Acciaio | Acciaio zincato, privo di Cr(VI) | Gruppo di connessione | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Norma | SAE J476A / J516 | Nome comune | AGN | Descrizione del tipo di connessione | Vite prigioniera avvitabile NPTF |
Tipo collegamento | 01 | Serie di raccordi | 48 | Numero articolo tariffa doganale | 73269098 |
Peso tariffa doganale per | 1 | Attacco | Raccordo Parkrimp | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale(Ø)
A(mm)
Peso tariffa doganale(kg)
Dimensioni filettatura o tubo
H(mm)
B(mm)
Pressione di esercizio Mpa
Dimensione attacco del tubo
Diametro della filettatura NPTFF
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali