Raccordo PARKER Parkrimp No-Skive 1CF46

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1CF46-6-4
1CF46-8-4
1CF46-10-4
1CF46-10-5
1CF46-10-6
1CF46-12-4
1CF46-12-5
1CF46-12-6
1CF46-12-8
1CF46-15-6
1CF46-15-8
1CF46-18-8
1CF46-18-10
1CF46-18-12
1CF46-22-10
1CF46-22-12
1CF46-22-16
1CF46-28-12
1CF46-28-16
1CF46-35-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale
(Ø)
A
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Dimensioni filettatura o tubo W B
(mm)
Pressione di esercizio Mpa Dimensione attacco del tubo E
(mm)
Diametro filettatura misura metrica D.E. tubo

42.14 €

1 5 giorni 6570.09-06143331.5-0433M12x1.56

27.00 €

1 5 giorni 6510.076-08172842.5-0429M14x1.58

31.17 €

1 5 giorni 6520.1-10192840-0429M16x1.510

28.75 €

1 5 giorni 8610.109-10193740-0529M16x1.510

35.09 €

1 5 giorni 10600.142-10193740-0637M16x1.510

59.15 €

1 5 giorni 6530.113-12222635-0429M18x1.512

39.75 €

1 5 giorni 8610.125-12223735-0530M18x1.512

29.91 €

1 5 giorni 10580.075-12223535-0636M18x1.512

69.98 €

1 5 giorni 12630.139-12223935-0845M18x1.512

58.40 €

1 5 giorni 10580.119-15273531.5-0636M22x1.515

41.66 €

1 5 giorni 12610.152-15273731.5-0843M22x1.515

94.88 €

1 5 giorni 12650.187-18324131.5-0843M26x1.518

55.20 €

1 5 giorni 16660.219-18324131.5-1045M26x1.518

88.49 €

1 5 giorni 19800.395-18325431.5-1256M26x1.518

86.57 €

1 5 giorni 16710.265-22364628-1047M30x222

76.15 €

1 5 giorni 19800.338-22365428-1255M30x222

241.83 €

1 5 giorni 101020.472-22367228-1674M30x222

170.60 €

1 5 giorni 19800.347-28415421-1257M36x228

120.18 €

1 5 giorni 251010.526-28417221-1671M36x228

299.00 €

1 5 giorni 311240.988-35508616-2079M45x235

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Acciaio Acciaio zincato, privo di Cr(VI) Gruppo di connessione DIN - misura metrica
Norma ISO 12151-2-SWE-L Nome comune DKOL 90° Descrizione del tipo di connessione Cono con dado di raccordo e O-ring - serie light - gomito 90°
Tipo collegamento CF Serie di raccordi 46 Numero articolo tariffa doganale 73269098
Peso tariffa doganale per 1 Attacco Raccordo Parkrimp Tariffa doganale Paese di origine DE

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico