Filtro a pressione HYDAC DFF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

315027

Codice componente
315027
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,755.38 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Design Vaschetta filtro 1 pezzo Design rilevatore di intasamento Visivo Peso tariffa doganale(kg) 25.239
Unità di peso tariffa doganale kg Valvola bypass si/no N Norma Nessuno
Misura nominale 330 Pressione di esercizio massima (bar) 42 Tipo DFF
Pressione di apertura Nessuno Materiale filtro Tessuto in fibra di vetro Dimensione collegamento G1 1/2
Numero articolo tariffa doganale 84212980 Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) 5 Peso tariffa doganale per 1
Taratura filtro (µm) 10 Tariffa doganale Paese di origine DE Materiale guarnizione NBR

Si trova sulla pagina di Filtro a pressione HYDAC DFF, il codice articolo è il seguente: 315027.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 315027.

Supporto tecnico