Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1274311 |
1276403 |
1276698 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design rilevatore di intasamento | Peso tariffa doganale (kg) | Misura nominale | Dimensione collegamento | Taratura filtro (µm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808.15 € | 1 | 5 giorni | Visivo | 4.502 | 110 | G 3/4 | 10 | ||
872.31 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 4.12 | 60 | G 3/4 | 5 | ||
716.62 € | 1 | 5 giorni | Elettrico | 2.453 | 30 | G 1/2 | 10 |
Loading...
Design | Vaschetta filtro 1 pezzo | Unità di peso tariffa doganale | kg | Valvola bypass si/no | N |
---|---|---|---|---|---|
Norma | Nessuno | Pressione di esercizio massima (bar) | 28 | Tipo | MDF |
Pressione di apertura | Nessuno | Materiale filtro | Tessuto in fibra di vetro | Numero articolo tariffa doganale | 84212980 |
Impostazione predefinita della pressione del rilevatore di intasamento (bar) | 5 | Peso tariffa doganale per | 1 | Tariffa doganale Paese di origine | DE |
Materiale guarnizione | NBR |
Configura
Proprietà di base
Design rilevatore di intasamento
Peso tariffa doganale(kg)
Misura nominale
Dimensione collegamento
Taratura filtro (µm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali