Valvola a sfera a 2 vie per alta pressione HYDAC Valvole a sfera flangiate KHBF/KHMF/KHMFF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

398861

Codice componente
398861
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,066.15 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) :: 35 Materiale sfera/albero di commutazione Acciaio Peso tariffa doganale(kg) 9.873
Unità peso tariffa doganale kg Protezione superficie Zincato, privo di cromo (VI) Foro per sfera Foratura diritta
Misura nominale 40 Materiale flangia Acciaio Tipo di collegamento Flangia DIN
Tipo KHMF Leva del cambio Acciaio - leva a innesto sfalsata Attacco A 2 vie
Misura del collegamento DN40 Materiale guarnizioni di tenuta morbide FKM (ex FPM) Peso tariffa doganale Pro 1
Numero articolo tariffa doganale 84818081 Paese di origine tariffa doganale DE Materiale guarnizione di tenuta per sfera POM

Si trova sulla pagina di Valvola a sfera a 2 vie per alta pressione HYDAC Valvole a sfera flangiate KHBF/KHMF/KHMFF, il codice articolo è il seguente: 398861.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 398861.

Supporto tecnico