Interruttore di posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LS-02
LS-02A
LS-11
LS-11-SW
LS-11A
LS-11D
LS-11DA
LS-11S
LS-20
LS-20A
LS-20B
LS-S02
LS-S02A
LS-S11
LS-S11-SW
LS-S11A
LS-S11D
LS-S11S
LS-S20
LS-S20A
LS-S20B
LSM-20A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione di commutazione Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 230 V
(A)
Materiale alloggiamento Idoneità per funzioni di sicurezza Tipo di collegamento elettrico Grado di protezione (IP) Apertura forzata Numero di contatti ausiliari di sicurezza Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 125 V
(A)
Corrente di esercizio nominale Ie a AC-15, 24 V
(A)
Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 125 V
(A)
Numero di contatti normalmente chiusi Numero di contatti normalmente aperti

30.19 €

10 24 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticaveroAltroIP67vero2660.820

30.19 €

10 18 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticaveroAltroIP67vero2660.820

30.19 €

17.81 €

1 3 giorni

Stock

Interruttore ad azione lenta6PlasticaveroAltroIP67vero1660.811

30.19 €

10 4 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticaveroAltroIP67vero1660.811

30.19 €

10 18 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticaveroAltroIP67vero1660.811

30.19 €

10 7 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticaveroAltroIP67vero0660.811

30.19 €

10 11 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticaveroAltroIP67vero1660.811

30.19 €

17.81 €

1 3 giorni

Stock

Interruttore a rottura rapida6PlasticaveroAltroIP67vero1660.811

30.19 €

10 4 giorni Interruttore ad azione lenta6AltrofalsoAltroIP67falso0660.802

30.19 €

1 5 giorni Interruttore ad azione lenta6AltrofalsoAltroIP67falso0660.802

30.19 €

10 22 giorni Interruttore ad azione lenta4PlasticafalsoAltroIP66falso0440.302

30.19 €

10 4 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticaveroAltroIP67vero2660.820

30.19 €

10 31 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticaveroAltroIP67vero2660.820

30.19 €

10 6 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticaveroAltroIP67vero1660.811

30.19 €

10 7 giorni Interruttore a rottura rapida6PlasticaveroAltroIP67vero1660.811

30.19 €

10 31 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticaveroAltroIP67vero1660.811

30.19 €

10 5 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticaveroAltroIP67vero1660.811

30.19 €

10 8 giorni Interruttore a rottura rapida6PlasticaveroAltroIP67vero1660.811

30.19 €

1 5 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticafalsoAltroIP67falso0660.802

30.19 €

10 4 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticafalsoAltroIP67falso0660.802

30.19 €

10 31 giorni Interruttore ad azione lenta6PlasticafalsoAltroIP67falso0660.802

37.96 €

2 11 giorni Interruttore ad azione lenta6MetallofalsoInserimento cavo metricoIP67falso0660.802

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 230 V(A) 0.3 Rivestimento alloggiamento Altro Con indicazione dello stato falso
Tipo di interfaccia per la comunicazione di sicurezza Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per gas Nessuno Categoria di sicurezza contro le esplosioni per polveri Nessuno
Alloggiamento di tipo costruttivo Cuboide Tipo di elemento di comando Pressore Tipo di interfaccia Nessuno
Uscita elettronica falso Corrente di esercizio nominale Ie a DC-13, 24 V(A) 3 Larghezza sensore(mm) 31
Diametro sensore(mm) 0 Altezza del sensore(mm) 61 Lunghezza del sensore(mm) 33.5
Funzione di commutazione a scatto falso Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) 25|70 Numero di contatti di commutazione 0
Allineamento Elementi di comando Altro Grado di protezione (NEMA) 4X

Supporto tecnico