Mozzi per alberi conici, controdado, in acciaio inox mm / mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25050.0306
25050.0308
25050.0310
25050.0312
25050.0316
25050.0320
25050.0325
25050.0330
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia di serraggio del dado TA max.
(Nm)
WS
(mm)
d₂
(mm)
D1 [H9]
(mm)
l₁
(mm)
Peso
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
Pressione superficiale dell’albero pW max.
(N/mm²)
l₃
(mm)
Dimensioni nominali Carico assiale trasferibile Fₐ max.
(kN)
D2 [h9]
(mm)
Coppia trasferibile M max.
(Nm)
Pressione superficiale del mozzo pN max.
(N/mm²)

58.36 €

1 4 giorni 714121219171561549d1=6 mm/d2=12 mm2.868.5119

60.31 €

1 4 giorni 12161414222317812511d1=8 mm/d2=14 mm4.1816.4121

65.33 €

1 4 giorni 242218182446191015512d1=10 mm/d2=18 mm6.81034127

65.71 €

1 4 giorni 312220202445191214412d1=12 mm/d2=20 mm7.61245.7128

73.03 €

1 4 giorni 462724242870221610915d1=16 mm/d2=24 mm9.31674.2107

84.81 €

1 4 giorni 11336303036213272014117d1=20 mm/d2=30 mm17.420173.6145

105.83 €

1 4 giorni 17546383841310302512120d1=25 mm/d2=38 mm22.325277.9122

113.74 €

1 4 giorni 24950424244348333011323d1=30 mm/d2=42 mm28.330423.5123

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dado Acciaio inossidabile. Placcato nickel. Indurito Conformità a RoHS Parte esterna Acciaio inossidabile. Placcato nickel
Funzione avvitare|fissare|serrare|ruotare|centrare Senza minerali provenienti da zone di conflitti Parte interna Acciaio inossidabile. Placcato nickel
Origine preferenziale CE

Supporto tecnico