Cuscinetti lineari a sfere KB...-PP, a tenuta stagna su tutti i lati, possibile esecuzione anticorrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KB12-PP
KB16-PP
KB20-PP
KB25-PP
KB30-PP
KB40-PP
KB50-PP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva L
(mm)
Diametro esterno D
(φ)
capacità di carico din. C min.
(N)
capacità di carico din. C max.
(N)
Capacità di carico stat. C0 min.
(N)
Capacità di carico stat. C0 max.
(N)
Numero di file sfere L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
N2
(mm)
Mass
(g)

38.40 €

1 Disponibile 4 giorni 3222540640385570522.61.3211.537

43.35 €

1 Disponibile 4 giorni 3626710840530780524.61.324.9247

49.72 €

1 Disponibile 4 giorni 45-1570166012301570631.21.630.3289

64.53 €

1 Disponibile 4 giorni 58-2800295022202850643.71.8537.52.5187

73.17 €

1 Disponibile 4 giorni 68473600380028503600651.71.8544.52.5298

92.97 €

1 Disponibile 4 giorni 80-6000640044005600660.32.15593600

126.55 €

1 Disponibile 4 giorni 100758700920063008000677.32.65724978

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico