Carrello / classe di precisione selezionabile / sei file / KWSE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KWSE20-V0-G1
KWSE20-V0-G2
KWSE20-V1-G1
KWSE20-V1-G2
KWSE20-V2-G1
KWSE20-V2-G2
KWSE20-V2-G3
KWSE25-V0-G1
KWSE25-V0-G2
KWSE25-V0-G3
KWSE25-V1-G1
KWSE25-V1-G2
KWSE25-V2-G1
KWSE25-V2-G2
KWSE25-V2-G3
KWSE30-V0-G1
KWSE30-V0-G2
KWSE30-V0-G3
KWSE30-V1-G1
KWSE30-V1-G2
KWSE30-V1-G3
KWSE30-V2-G1
KWSE30-V2-G2
KWSE30-V2-G3
KWSE35-V0-G1
KWSE35-V0-G2
KWSE35-V0-G3
KWSE35-V1-G2
KWSE35-V1-G3
KWSE35-V2-G1
KWSE35-V2-G2
KWSE35-V2-G3
KWSE45-V0-G1
KWSE45-V0-G2
KWSE45-V0-G3
KWSE45-V1-G1
KWSE45-V1-G2
KWSE45-V1-G3
KWSE45-V2-G1
KWSE45-V2-G2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza del binario
(mm)
Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Lunghezza L
(mm)
Peso tariffa doganale Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

202.50 €

1 Disponibile 4 giorni -220005200071.40.433G1V0

193.33 €

1 Disponibile 4 giorni -220005200071.40.433G2V0

202.50 €

1 Disponibile 4 giorni -220005200071.40.433G1V1

193.33 €

1 Disponibile 4 giorni -220005200071.40.433G2V1

202.50 €

1 Disponibile 4 giorni -220005200071.40.433G1V2

193.33 €

1 Disponibile 4 giorni -220005200071.40.433G2V2

148.00 €

1 17 giorni -220005200071.40.433G3V2

222.03 €

1 4 giorni 70280006700081.80.633G1V0

212.25 €

1 Disponibile 4 giorni 70280006700081.80.633G2V0

164.28 €

1 17 giorni 70280006700081.80.633G3V0

179.58 €

1 17 giorni 70280006700081.80.633G1V1

171.67 €

1 17 giorni 70280006700081.80.633G2V1

222.03 €

1 Disponibile 4 giorni 70280006700081.80.633G1V2

171.67 €

1 17 giorni 70280006700081.80.633G2V2

164.28 €

1 12 giorni 70280006700081.80.632G3V2

253.13 €

1 4 giorni -400008000091.61.106G1V0

284.23 €

1 Disponibile 4 giorni -400008000091.61.106G2V0

186.97 €

1 12 giorni -400008000091.61.106G3V0

253.13 €

1 Disponibile 4 giorni -400008000091.61.106G1V1

242.15 €

1 Disponibile 4 giorni -400008000091.61.106G2V1

186.97 €

1 12 giorni -400008000091.61.106G3V1

253.13 €

1 Disponibile 4 giorni -400008000091.61.106G1V2

242.15 €

1 Disponibile 4 giorni -400008000091.61.106G2V2

186.97 €

1 12 giorni -400008000091.61.092G3V2

299.47 €

1 Disponibile 4 giorni 10055000102000107.21.59G1V0

286.07 €

1 Disponibile 4 giorni 10055000102000107.21.59G2V0

272.63 €

1 Disponibile 4 giorni 10055000102000107.21.59G3V0

231.38 €

1 17 giorni 10055000102000107.21.59G2V1

220.53 €

1 12 giorni 10055000102000107.21.68G3V1

299.47 €

1 Disponibile 4 giorni 10055000102000107.21.59G1V2

231.38 €

1 17 giorni 10055000102000107.21.59G2V2

220.53 €

1 12 giorni 10055000102000107.21.59G3V2

394.02 €

1 4 giorni 12080000-138.73.071G1V0

376.33 €

1 Disponibile 4 giorni 12080000-138.73.071G2V0

358.63 €

1 Disponibile 4 giorni 12080000-138.73.071G3V0

394.02 €

1 Disponibile 4 giorni 12080000-138.73.071G1V1

376.33 €

1 Disponibile 4 giorni 12080000-138.73.071G2V1

290.08 €

1 17 giorni 12080000-138.73.071G3V1

394.02 €

1 Disponibile 4 giorni 12080000-138.73.071G1V2

376.33 €

1 Disponibile 4 giorni 12080000-138.73.071G2V2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico