Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RWU25-E-HL-V2-G0
Larghezza del binario(mm) | 48 | Altezza di montaggio H(mm) | 40 | Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) | 33500 |
---|---|---|---|---|---|
Valutazione del carico di base: Carico statico(N) | 82000 | Lunghezza L(mm) | 107 | Peso tariffa doganale | 0.72 |
Unità di peso tariffa doganale | kg | Certificato RoHS | Disponibile | Certificato REACH | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Carrello / alto, lungo / a ricircolo di rulli / RWU25-E-HL, il codice articolo è il seguente: RWU25-E-HL-V2-G0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RWU25-E-HL-V2-G0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Classe di precarico(mm)
Classe di precisione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RWU25-E-HL-V1-G2 |
RWU25-E-HL-V1-G3 |
RWU25-E-HL-V1-G4 |
RWU25-E-HL-V2-G1 |
RWU25-E-HL-V2-G2 |
RWU25-E-HL-V2-G3 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Classe di precarico (mm) | Classe di precisione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
263.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | G2 | V1 | |
250.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | G3 | V1 | |
201.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | G4 | V1 | |
290.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | G1 | V2 | |
263.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | G2 | V2 | |
250.58 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | G3 | V2 |