Codice articolo del costruttore: RWU35-E-HL-V4-G1
Marca: INA
Prezzo: 388.55 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Peso tariffa doganale: 2.017
Classe di precarico: G1 mm
Classe di precisione: V4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RWU35-E-HL-V4-G1
Codice componente
|
---|
RWU35-E-HL-V4-G1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Peso tariffa doganale | Classe di precarico (mm) | Classe di precisione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
388.55 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.017 | G1 | V4 |
Loading...
Larghezza del binario(mm) | 70 | Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) | 70000 | Valutazione del carico di base: Carico statico(N) | 175000 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 148.7 | Unità di peso tariffa doganale | kg | Certificato RoHS | Disponibile |
Certificato REACH | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Carrello / alto, lungo / a ricircolo di rulli / RWU35-E-HL, il codice articolo è il seguente: RWU35-E-HL-V4-G1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RWU35-E-HL-V4-G1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Peso tariffa doganale
Classe di precarico(mm)
Classe di precisione(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RWU35-E-HL-V1-G3 |
RWU35-E-HL-V2-G0 |
RWU35-E-HL-V2-G2 |
RWU35-E-HL-V4-G2 |
RWU35-E-HL-V4-G3 |
RWU35-E-HL-V5-G0 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Peso tariffa doganale | Classe di precarico (mm) | Classe di precisione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
336.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.017 | G3 | V1 | |
424.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.017 | G0 | V2 | |
284.53 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.017 | G2 | V2 | |
353.17 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.017 | G2 | V4 | |
336.08 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.017 | G3 | V4 | |
424.52 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2.017 | G0 | V5 |