Carrello / carrello alto e lungo / acciaio inox / sistema a ricircolo di rulli / RWU45-E-HL-RROC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RWU45-E-HL-RROC-V3-G2

Codice componente
RWU45-E-HL-RROC-V3-G2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

566.62 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 86 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 114000 Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 285000
Lunghezza L(mm) 178.3 Peso tariffa doganale 3.95 Unità di peso tariffa doganale kg
Classe di precarico(mm) G2 Classe di precisione(mm) V3 Certificato RoHS Disponibile
Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Carrello / carrello alto e lungo / acciaio inox / sistema a ricircolo di rulli / RWU45-E-HL-RROC, il codice articolo è il seguente: RWU45-E-HL-RROC-V3-G2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RWU45-E-HL-RROC-V3-G2.

Supporto tecnico