Carrello / carrello lungo / sistema a ricircolo di rulli / classe di precisione selezionabile / RWU45-E-L (RWU45-E-L-V2-G1)

Carrello / carrello lungo / sistema a ricircolo di rulli / classe di precisione selezionabile / RWU45-E-L RWU45-E-L-V2-G1
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RWU45-E-L-V2-G1

Marca: INA

Prezzo: 488.20

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Peso tariffa doganale: 4.026

Unità di peso tariffa doganale: kg

Classe di precarico: G1 mm

Classe di precisione: V2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RWU45-E-L-V2-G1

Codice componente
RWU45-E-L-V2-G1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale Unità di peso tariffa doganale Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

488.20 €

1 Disponibile 4 giorni 4.026kgG1V2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 120 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 114000 Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 285000
Lunghezza L(mm) 178.3 Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Carrello / carrello lungo / sistema a ricircolo di rulli / classe di precisione selezionabile / RWU45-E-L, il codice articolo è il seguente: RWU45-E-L-V2-G1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RWU45-E-L-V2-G1.

Tipologia prodotto

Codice componente
RWU45-E-L-V1-G2
RWU45-E-L-V1-G3
RWU45-E-L-V2-G0
RWU45-E-L-V2-G2
RWU45-E-L-V2-G3
RWU45-E-L-V3-G0
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale Unità di peso tariffa doganale Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

442.22 €

1 Disponibile 4 giorni 4.026kgG2V1

420.98 €

1 Disponibile 4 giorni 4.026kgG3V1

531.82 €

1 Disponibile 4 giorni 4.026kgG0V2

442.22 €

1 Disponibile 4 giorni 4.026kgG2V2

420.98 €

1 Disponibile 4 giorni 4.026kgG3V2

425.65 €

1 17 giorni 4kgG0V3

Supporto tecnico