Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RWU45-E-RROC-V3-G2
Larghezza del binario(mm) | 120 | Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) | 92000 | Valutazione del carico di base: Carico statico(N) | 215000 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza L(mm) | 145.9 | Peso tariffa doganale | 3.07 | Unità di peso tariffa doganale | kg |
Classe di precarico(mm) | G2 | Classe di precisione(mm) | V3 | Certificato RoHS | Disponibile |
Certificato REACH | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Carrello / Gruppo cuscinetto e guida a ricircolo di rulli / acciaio inox / classe di precisione selezionabile / RWU45-E-RROC, il codice articolo è il seguente: RWU45-E-RROC-V3-G2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RWU45-E-RROC-V3-G2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali