Carrello / carrello alto / sistema a ricircolo di rulli / classe di precisione selezionabile / RWU55-E-H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RWU55-E-H-V1-G0
RWU55-E-H-V1-G1
RWU55-E-H-V1-G2
RWU55-E-H-V1-G3
RWU55-E-H-V2-G0
RWU55-E-H-V2-G1
RWU55-E-H-V2-G2
RWU55-E-H-V2-G3
RWU55-E-H-V3-G0
RWU55-E-H-V3-G1
RWU55-E-H-V3-G3
RWU55-E-H-V4-G0
RWU55-E-H-V4-G1
RWU55-E-H-V4-G2
RWU55-E-H-V4-G3
RWU55-E-H-V5-G0
RWU55-E-H-V5-G1
RWU55-E-H-V5-G2
RWU55-E-H-V5-G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

660.37 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G0V1

603.75 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G1V1

549.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G2V1

521.78 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G3V1

660.37 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G0V2

603.75 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G1V2

549.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G2V2

521.78 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G3V2

660.37 €

1 Disponibile 4 giorni 4.9G0V3

603.75 €

1 Disponibile 4 giorni 4.9G1V3

521.78 €

1 Disponibile 4 giorni 4.9G3V3

660.37 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G0V4

603.75 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G1V4

549.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G2V4

521.78 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G3V4

660.37 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G0V5

603.75 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G1V5

549.52 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G2V5

521.78 €

1 Disponibile 4 giorni 4.898G3V5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 100 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 136000 Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 320000
Lunghezza L(mm) 172.7 Unità di peso tariffa doganale kg Certificato RoHS Disponibile
Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico