Carrello / carrello lungo / rullo a ricircolo / classe di precisione selezionabile / RWU55-E-L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RWU55-E-L-V1-G0
RWU55-E-L-V1-G1
RWU55-E-L-V1-G2
RWU55-E-L-V1-G3
RWU55-E-L-V2-G0
RWU55-E-L-V2-G1
RWU55-E-L-V2-G2
RWU55-E-L-V2-G3
RWU55-E-L-V4-G0
RWU55-E-L-V4-G1
RWU55-E-L-V4-G2
RWU55-E-L-V4-G3
RWU55-E-L-V5-G0
RWU55-E-L-V5-G1
RWU55-E-L-V5-G2
RWU55-E-L-V5-G3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

760.60 €

1 Disponibile 4 giorni G0V1

696.92 €

1 Disponibile 4 giorni G1V1

635.60 €

1 Disponibile 4 giorni G2V1

602.57 €

1 Disponibile 4 giorni G3V1

760.60 €

1 Disponibile 4 giorni G0V2

696.92 €

1 Disponibile 4 giorni G1V2

635.60 €

1 Disponibile 4 giorni G2V2

482.27 €

1 17 giorni G3V2

760.60 €

1 Disponibile 4 giorni G0V4

696.92 €

1 Disponibile 4 giorni G1V4

635.60 €

1 Disponibile 4 giorni G2V4

602.57 €

1 Disponibile 4 giorni G3V4

760.60 €

1 Disponibile 4 giorni G0V5

696.92 €

1 Disponibile 4 giorni G1V5

635.60 €

1 Disponibile 4 giorni G2V5

602.57 €

1 Disponibile 4 giorni G3V5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 140 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 167000 Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 415000
Lunghezza L(mm) 210.7 Peso tariffa doganale 6.752 Unità di peso tariffa doganale kg
Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico