Carrello / carrello alto e lungo / rullo a ricircolo / classe di precisione selezionabile / RWU65-E-HL (RWU65-E-HL-V1-G2)

Carrello / carrello alto e lungo / rullo a ricircolo / classe di precisione selezionabile / RWU65-E-HL RWU65-E-HL-V1-G2
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: RWU65-E-HL-V1-G2

Marca: INA

Prezzo: 1,071.90

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Peso tariffa doganale: 12.74

Classe di precarico: G2 mm

Classe di precisione: V1 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RWU65-E-HL-V1-G2

Codice componente
RWU65-E-HL-V1-G2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

1,071.90 €

1 Disponibile 4 giorni 12.74G2V1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 126 Altezza di montaggio H(mm) 100 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 270000
Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 640000 Lunghezza L(mm) 261.9 Unità di peso tariffa doganale kg
Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Carrello / carrello alto e lungo / rullo a ricircolo / classe di precisione selezionabile / RWU65-E-HL, il codice articolo è il seguente: RWU65-E-HL-V1-G2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RWU65-E-HL-V1-G2.

Tipologia prodotto

Codice componente
RWU65-E-HL-V1-G0
RWU65-E-HL-V1-G1
RWU65-E-HL-V1-G3
RWU65-E-HL-V2-G0
RWU65-E-HL-V2-G1
RWU65-E-HL-V2-G2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

1,284.17 €

1 Disponibile 4 giorni 12.74G0V1

1,179.20 €

1 Disponibile 4 giorni 12.74G1V1

1,016.48 €

1 Disponibile 4 giorni 12.74G3V1

1,284.17 €

1 Disponibile 4 giorni 12.74G0V2

1,179.20 €

1 Disponibile 4 giorni 12.74G1V2

1,071.90 €

1 Disponibile 4 giorni 12.74G2V2

Supporto tecnico