Carrello / carrello alto e lungo / acciaio inox / sistema a ricircolo di rulli / RWU65-E-HL-RROC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RWU65-E-HL-RROC-V3-G2

Codice componente
RWU65-E-HL-RROC-V3-G2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,372.58 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 126 Altezza di montaggio H(mm) 100 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 270000
Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 640000 Lunghezza L(mm) 261.9 Peso tariffa doganale 12.8
Unità di peso tariffa doganale kg Classe di precarico(mm) G2 Classe di precisione(mm) V3
Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Si trova sulla pagina di Carrello / carrello alto e lungo / acciaio inox / sistema a ricircolo di rulli / RWU65-E-HL-RROC, il codice articolo è il seguente: RWU65-E-HL-RROC-V3-G2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RWU65-E-HL-RROC-V3-G2.

Supporto tecnico