Carrello / carrello lungo / rullo a ricircolo / classe di precisione selezionabile / RWU65-E-L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RWU65-E-L-V1-G0
RWU65-E-L-V1-G1
RWU65-E-L-V1-G2
RWU65-E-L-V1-G3
RWU65-E-L-V2-G0
RWU65-E-L-V2-G1
RWU65-E-L-V2-G2
RWU65-E-L-V2-G3
RWU65-E-L-V3-G2
RWU65-E-L-V3-G3
RWU65-E-L-V3-G4
RWU65-E-L-V4-G0
RWU65-E-L-V4-G1
RWU65-E-L-V4-G2
RWU65-E-L-V4-G3
RWU65-E-L-V4-G4
RWU65-E-L-V5-G0
RWU65-E-L-V5-G1
RWU65-E-L-V5-G2
RWU65-E-L-V5-G3
RWU65-E-L-V5-G4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale Classe di precarico
(mm)
Classe di precisione
(mm)

1,284.17 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G0V1

1,179.20 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G1V1

1,071.90 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G2V1

1,016.48 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G3V1

1,284.17 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G0V2

1,179.20 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G1V2

1,071.90 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G2V2

1,016.48 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G3V2

1,071.90 €

1 Disponibile 4 giorni 13.8G2V3

1,016.48 €

1 Disponibile 4 giorni 13.8G3V3

818.90 €

1 Disponibile 4 giorni 13.8G4V3

1,284.17 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G0V4

1,179.20 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G1V4

1,071.90 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G2V4

1,016.48 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G3V4

818.90 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G4V4

1,284.17 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G0V5

1,179.20 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G1V5

1,071.90 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G2V5

1,016.48 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G3V5

818.90 €

1 Disponibile 4 giorni 13.661G4V5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza del binario(mm) 170 Valutazione del carico di base: Carico dinamico(N) 270000 Valutazione del carico di base: Carico statico(N) 640000
Lunghezza L(mm) 261.9 Unità di peso tariffa doganale kg Certificato RoHS Disponibile
Certificato REACH Disponibile

Supporto tecnico