Alloggiamenti flangiati F5.. - AL, quadrato, per cuscinetti con foro conico e manicotto adattatore, con guarnizioni in feltro, per lubrificazione a grasso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F515-A-L
F516-A-L
F517-A-L
F518-A-L
F520-A-L
F522-A-L
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
diametro esterno
(mm)
larghezza
(mm)
spessore
(mm)
Larghezza della flangia
(mm)
Altezza della flangia
(mm)
Dimensione delle viti di fissaggio Peso
(kg)

282.32 €

1 Disponibile 3 giorni 651309725190190M169.5

329.87 €

1 17 giorni 7014010125196196M1610

348.80 €

1 Disponibile 3 giorni 7515010625210210M1612

395.98 €

1 Disponibile 4 giorni 8016011025210210M1612.5

513.45 €

1 Disponibile 4 giorni 9018011930250250M2018.2

625.87 €

1 Disponibile 4 giorni 10020012830270270M2022.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS disponibile Certificato REACH disponibile Numero di fori di fissaggio 4

Supporto tecnico