Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
9RB 80. 80X102X5.5 MM |
67174079 |
67174201 |
67174205 |
67174208 |
67174210 |
67174212 |
67174214 |
67174220 |
67174222 |
67174223 |
67174225 |
67174226 |
67174235 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Peso (g) | serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 80 | 102 | 5.5 | 44.55 | 9RB | |
38.25 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 60 | 82 | 5.5 | 34 | 9RB | |
15.97 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 30 | 47 | 4.5 | 8.56 | RB | |
19.77 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 40 | 57 | 4.5 | 10.8 | RB | |
21.85 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 45 | 62 | 4.5 | 11.96 | RB | |
24.38 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 50 | 70 | 5.5 | 22.73 | RB | |
25.32 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 55 | 75 | 5.5 | 24.71 | RB | |
27.23 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 60 | 80 | 5.5 | 27.45 | RB | |
33.90 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 75 | 95 | 5.5 | 34 | RB | |
35.85 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 80 | 100 | 5.5 | 35.1 | RB | |
37.48 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 85 | 105 | 5.5 | 37.78 | RB | |
41.62 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 95 | 115 | 5.5 | 42.1 | RB | |
41.80 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 100 | 120 | 5.5 | 43.18 | RB | |
24.52 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | 40 | 58 | 4.5 | 13.3 | 9RB |
Loading...
Materiale | FKM | Numero tariffa doganale | 84879090 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Peso(g)
serie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali