Manicotto di prelievo, idraulici, AOH (AOH 2344)

Manicotto di prelievo, idraulici, AOH AOH 2344

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AOH 2344

Marca: SKF

Prezzo: 1,126.43

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro interno: 200 mm

Diametro esterno: 220 mm

Peso: 12460.0 g

diametro interno in mm: 200

diametro esterno in mm: 220


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AOH 2344

Codice componente
AOH 2344
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
diametro interno in mm diametro esterno in mm lunghezza in mm GTIN/EAN misura filettatura

1,126.43 €

1 17 giorni 20022012460.02002201817316577013644Tr240 x 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

serie AOH Numero tariffa doganale 84829900

Si trova sulla pagina di Manicotto di prelievo, idraulici, AOH, il codice articolo è il seguente: AOH 2344.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AOH 2344.

Tipologia prodotto

Codice componente
AOH 2348
AOH 24148
AOH 24152
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Peso
(g)
diametro interno in mm diametro esterno in mm lunghezza in mm GTIN/EAN misura filettatura

1,147.82 €

1 17 giorni 22024014160.02202401897316570169256Tr260 x 4

1,428.63 €

1 17 giorni 22024011405.02202401807316570397260Tr260 x 4

1,794.48 €

1 17 giorni 24026014220.02402602027316570253047Tr280 x 4

Supporto tecnico