Cinghia a V, Delta Classic

Cinghia a V, Delta Classic
· Sistema di accoppiamento: tutte le dimensioni rispettano le tolleranze Gates UNISET possono essere installate senza abbinamento
· Eccellente rapporto prezzo/prestazioni
· La qualità affidabile di Gates è sinonimo di tranquillità
· Realizzati per funzionare con tutti gli azionamenti standard del settore
· Conformi alle normative REACH e RoHS 2
· Disponibile in tutte le sezioni e lunghezze di nastro più diffuse
· Specificato per funzionare in una gamma di temperature da -30°C a +70°C

(i)Nota

  • Le immagini del prodotto potrebbero avere solo uno scopo di rappresentazione. Per i dettagli di forma consulta il catalogo del produttore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9628-60930

Codice componente
9628-60930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

276.18 €

25 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura (min.)(°C) -30 Gamma di temperatura (max.)(°C) 60 Lunghezza(mm) 2360
Peso(g) 1451.0 Larghezza(mm) 32 Materiale miscela di elastomeri
Numero tariffa doganale 40103900

Si trova sulla pagina di Cinghia a V, Delta Classic, il codice articolo è il seguente: 9628-60930.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 9628-60930.

Supporto tecnico