O-ring, NBR80 (67181286)

O-ring, NBR80 67181286
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 67181286

Marca:

Prezzo: 4.13

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Spessore materiale in mm: 6.99

Peso: 50.719 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

67181286

Codice componente
67181286
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore materiale in mm Peso
(g)

4.13 €

4 Disponibile 17 giorni 6.9950.719

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma nitrilica Gamma di temperatura -30 – +120°C Materiale NBR
Numero tariffa doganale 40169300 Durezza in Shore 80

Si trova sulla pagina di O-ring, NBR80, il codice articolo è il seguente: 67181286.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 67181286.

Tipologia prodotto

Codice componente
67181134
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Spessore materiale in mm Peso
(g)

0.75 €

1 Disponibile 17 giorni 3.531.61

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico