Set guarnizione Chevron, pistone, NBR (24070162)

Set guarnizione Chevron, pistone, NBR 24070162
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24070162

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 107.57

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 80 φ

Diametro interno: 60 φ

Lunghezza scanalatura: 15.2 mm

Larghezza: 14.6 mm

Serie: EK


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24070162

Codice componente
24070162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Serie Materiale Numero tariffa doganale Peso
(g)

107.57 €

1 Disponibile 12 giorni 806015.214.6EKNBR4016930040

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Set guarnizione Chevron, pistone, NBR, il codice articolo è il seguente: 24070162.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24070162.

Tipologia prodotto

Codice componente
24070159
24070160
24070161
24070163
24070164
24070165
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Serie Materiale Numero tariffa doganale Peso
(g)

101.05 €

1 Disponibile 12 giorni 6045-11.5EKNBR4016930016.2

104.58 €

1 Disponibile 12 giorni 6348-12.5EKNBR4016930020

104.58 €

1 Disponibile 17 giorni 7050-15.2EKNBR4016930035.3

21.52 €

29 Disponibile 17 giorni 9070-21.2EKNBR4016930065.9

113.18 €

1 Disponibile 12 giorni 10080-20.6EKNBR4016930072.3

18.70 €

33 Disponibile 17 giorni 11090-20.6EKNBR4016930080

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico