Guarnizione per stelo, PTFE-bronzo, con O-ring FKM, OMS-MR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24244976
24245536
24263335
24265478
24275322
24288710
OMS-MR 185.5X200.6X5.9 L=6.3 MM
OMS-MR 220X240.5X7.6 L=8.1 MM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Serie Peso
(g)

15.95 €

37 Disponibile 17 giorni 66.7564.24OMK-MR90

93.45 €

1 Disponibile 17 giorni 32.3253.23OMS-MR2

9.58 €

62 Disponibile 17 giorni 40.7304.24OMS-MR5

16.88 €

35 Disponibile 17 giorni 71.1566.35.9OMS-MR19

26.53 €

23 Disponibile 17 giorni 95.1806.35.9OMS-MR25

21.05 €

28 Disponibile 17 giorni 75.1606.35.9OMS-MR18

248.53 €

4 Disponibile 17 giorni 200.6185.56.35.9OMS-MR80

337.83 €

3 Disponibile 17 giorni 240.52208.17.6OMS-MR120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PTFE-bronzo Numero tariffa doganale 39269097

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico