Anello a U, pistone, 94AU925 (21705)

Anello a U, pistone, 94AU925 21705
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 21705

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 18.58

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 50 φ

Diametro interno: 35 φ

Larghezza: 10 mm

Larghezza2: 11 mm

Numero tariffa doganale: 39269097


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

21705

Codice componente
21705
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

18.58 €

300 Disponibile 17 giorni 50351011392690979.391

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 94 Serie NA 300 Materiale 94AU925

Si trova sulla pagina di Anello a U, pistone, 94AU925, il codice articolo è il seguente: 21705.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21705.

Tipologia prodotto

Codice componente
3980
401256
40421660
40421661
40421663
40421664
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Numero tariffa doganale Peso
(g)

121.68 €

1 Disponibile 17 giorni 18016015168412908078.301

24.83 €

1 Disponibile 17 giorni 634512138412908017.871

13.53 €

1 Disponibile 12 giorni 16689392690971.241

13.80 €

1 Disponibile 17 giorni 201089392690971.671

13.80 €

1 Disponibile 12 giorni 251589392690972.35

14.55 €

1 Disponibile 12 giorni 302089392690972.891

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico