Anello a U, pistone, incluso anello di supporto, 95AU-V142 (24289374)

Anello a U, pistone, incluso anello di supporto, 95AU-V142 24289374
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 24289374

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 213.60

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 250 φ

Diametro interno: 225 φ

Lunghezza scanalatura: 16 mm

Larghezza: 15.7 mm

Peso: 157 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24289374

Codice componente
24289374
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

213.60 €

1 Disponibile 17 giorni 2502251615.7157

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 95 Serie T18 Materiale Poliuretano
Numero tariffa doganale 84129080

Si trova sulla pagina di Anello a U, pistone, incluso anello di supporto, 95AU-V142, il codice articolo è il seguente: 24289374.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24289374.

Tipologia prodotto

Codice componente
24245854
24245855
24245856
24290783
24298858
24315436
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Peso
(g)

21.63 €

1 Disponibile 17 giorni 55409.59.310.9

23.63 €

1 Disponibile 17 giorni 60459.59.313.2

24.90 €

1 Disponibile 12 giorni 63489.59.312.9

30.17 €

1 Disponibile 17 giorni 80659.59.316.6

38.47 €

1 Disponibile 17 giorni 90759.59.319

36.20 €

1 Disponibile 17 giorni 85709.59.315

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico