Anello a U, stelo, 94AU925 (40421004)

Anello a U, stelo, 94AU925 40421004
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 40421004

Marca: FREUDENBERG

Prezzo: 13.65

Tempi di consegna: 17 giorni


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 36 φ

Diametro interno: 28 φ

Lunghezza scanalatura: 9 mm

Larghezza: 8 mm

Larghezza2: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

40421004

Codice componente
40421004
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Serie Numero tariffa doganale Peso
(g)

13.65 €

1 Disponibile 17 giorni 362898-NI 300392690973.171

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Durezza in Shore 94 Materiale 94AU925

Si trova sulla pagina di Anello a U, stelo, 94AU925, il codice articolo è il seguente: 40421004.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 40421004.

Tipologia prodotto

Codice componente
351893
351897
351898
40421580
40421581
40421582
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(φ)
Diametro interno
(φ)
Lunghezza scanalatura
(mm)
Larghezza
(mm)
Larghezza2
(mm)
Serie Numero tariffa doganale Peso
(g)

38.67 €

1 Disponibile 17 giorni 715612.512.5-KI 3203926909717.7

53.77 €

1 Disponibile 17 giorni 90751313-KI 3203926909724.001

57.98 €

1 Disponibile 17 giorni 958012.512.5-KI 3203926909724.561

11.63 €

1 Disponibile 12 giorni 261698-NI 300392690972.701

11.63 €

1 Disponibile 12 giorni 302098-NI 300392690973.141

13.65 €

2 Disponibile 17 giorni 40251110-NI 300392690977.731

Supporto tecnico