Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VMPAL-SP-QS3/8 |
VMPAL-SP-QS5/16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|
30.25 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Per tubi pneumatici diametro esterno 3/8” | 560953 | |
29.32 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | Per tubi pneumatici diametro esterno 5/16” | 573646 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione rinforzato con PA | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.9 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Lunghezza(mm) | 107.3 |
Larghezza(mm) | 23.2 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 3 - Tensocorrosione elevata | Peso(g) | 50 |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali