Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pressione d’esercizio massima (Barra) | Gamma | Gamma di pressioni d’esercizio (psi) | Collegamento elettrico | Guarnizione alloggiamento | kV valore flusso (m3/h) | Funzione | Tensione | Codice bobina | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.5 | NC | 230 V AC 50/60 Hz | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
105.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.5 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
105.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.5 | NC | 230 V AC 50/60 Hz | 8001 | 2/2 | G1/4 | ||
137.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
156.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
159.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 230 V AC 50/60 Hz | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
105.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 230 V AC 50/60 Hz | 8001 | 2/2 | G3/8 | ||
156.57 € | 1 | 32 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8026 | 2/2 | G3/8 | ||
127.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 230 V AC 50/60 Hz | 8011 | 2/2 | G1/2 | ||
169.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
169.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V AC 50/60 Hz | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
117.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
230.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
230.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 110 V AC 50/60 Hz | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
252.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8009 | 2/2 | G1/2 | ||
121.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 24 V DC | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
121.06 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 230 V AC 50/60 Hz | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
132.24 € | 1 | 5 giorni | 10 | 82530 | 0 - 145 | DIN EN 175301-803 | NBR | 1.7 | NC | 230 V AC 50/60 Hz | 8001 | 2/2 | G1/2 | ||
300.16 € | 1 | 5 giorni | - | 82640 | - | - | NBR-K | 1.9 | NO | 110 V DC | 9151 | - | 1/4" NPT | ||
203.59 € | 1 | 5 giorni | - | 82640 | - | - | NBR-K | 3.4 | NC | 110 V DC | 9151 | - | 1/2" NPT |
Loading...
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | 0 - 10 | Classe di protezione | EN 60529 IP65 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10 - 50 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Ottone | Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) | 14 - 122 | Gamma di temperature fluidi(°C) | -10 - 90 |
Configura
Proprietà di base
Pressione d’esercizio massima(Barra)
Gamma
Gamma di pressioni d’esercizio(psi)
Collegamento elettrico
Guarnizione alloggiamento
kV valore flusso(m3/h)
Funzione
Tensione
Codice bobina
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali