Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
9710505029923050 |
9710505460123050 |
9710505460323050 |
9710515025302400 |
9710515460123050 |
9710515460323050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento elettrico | Tensione | Codice bobina | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647.96 € | 1 | 5 giorni | Cavo lunghezza 3 m | 230 V AC | 0299 | G1/4 | ||
669.04 € | 1 | 5 giorni | 1/2NPT | 230 V AC | 4601 | G1/4 | ||
712.97 € | 1 | 5 giorni | M20 x 1.5 | 230 V AC | 4603 | G1/4 | ||
370.49 € | 1 | 5 giorni | - | 24 V DC | 0253 | 1/4" NPT | ||
669.04 € | 1 | 5 giorni | 1/2NPT | 230 V AC | 4601 | 1/4" NPT | ||
669.04 € | 1 | 5 giorni | M20 x 1.5 | 230 V AC | 4603 | 1/4" NPT |
Loading...
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra) | 2.5 - 8 | Gamma | 97105 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40 - 65 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo | Alluminio anodizzato | Funzione | APB | Funzionamento | 2/5 |
Configura
Proprietà di base
Collegamento elettrico
Tensione
Codice bobina
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali