Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M/20134/3 |
M/20134/40 |
M/20154/3 |
M/20154/40 |
M/20154/63 |
X3044102 |
X3064102 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d’esercizio (Barra) | Gamma | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Corpo | Coperchio terminale | Serie | Funzione | Gamma di temperature fluidi (°C) | Funzionamento | Misura porta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,502.42 € | 1 | 5 giorni | 1.3 - 10 | M/20000 | 5 - 50 | Alluminio | - | Martonair | NC | -20 - 80 | 2/3 | - | ||
1,887.62 € | 1 | 5 giorni | 2 - 10 | M/20000 | 5 - 50 | Alluminio | - | Martonair | NC | -20 - 80 | 2/3 | - | ||
1,739.30 € | 1 | 5 giorni | 1.7 - 10 | M/20000 | 5 - 50 | Alluminio | - | Martonair | - | -20 - 80 | 2/5 | - | ||
1,952.73 € | 1 | 5 giorni | 2 - 10 | M/20000 | 5 - 50 | Alluminio | - | Martonair | - | -20 - 80 | 2/5 | - | ||
1,827.07 € | 1 | 5 giorni | 2.8 - 10 | M/20000 | 5 - 50 | Alluminio | - | Martonair | APB | -20 - 80 | 3/5 | - | ||
194.60 € | 1 | 5 giorni | 2 - 10 | Enots | 0 - 70 | Lega di zinco | Poliamide | - | - | - | 2/5 | G1/8 | ||
292.63 € | 1 | 5 giorni | 2 - 10 | Enots | 0 - 70 | Lega di zinco | Poliamide | - | - | - | 2/5 | G1/4 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Gamma di pressioni d’esercizio(Barra)
Gamma
Gamma di temperature di esercizio(°C)
Corpo
Coperchio terminale
Serie
Funzione
Gamma di temperature fluidi(°C)
Funzionamento
Misura porta
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali