Valvole stellari ISO - Elettrovalvole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SXE0573-A50-00K
SXE0573-A60-00-13J
SXE0573-A60-00-19J
SXE0573-A60-00K
SXE0573-Z50-00K
SXE0573-Z50-80-33N
SXE0573-Z50-81-33N
SXE0573-Z50-81-89N
SXE0573-Z50-81K
SXE0574-A50-00K
SXE0574-A60-00-13J
SXE0574-A60-00-19J
SXE0574-A60-00K
SXE0574-Z50-00K
SXE0574-Z50-81-33N
SXE0574-Z50-81-89N
SXE0574-Z50-81K
SXE0575-A50-00-13J
SXE0575-A50-00-19J
SXE0575-A50-00K
SXE0575-Z50-00K
SXE0575-Z50-81-33N
SXE0575-Z50-81-89N
SXE0575-Z50-81K
SXE9573-A70-00-13J
SXE9573-A70-00K
SXE9573-A71-00-13J
SXE9573-A71-00-19J
SXE9573-A71-00K
SXE9573-A80-00-13J
SXE9573-A80-00-19J
SXE9573-A80-00K
SXE9573-A81-00-13J
SXE9573-A81-00-19J
SXE9573-A81-00K
SXE9573-Z70-00K
SXE9573-Z70-60-13J
SXE9573-Z70-81-33N
SXE9573-Z70-81-89N
SXE9573-Z71-00K
SXE9573-Z71-60-13J
SXE9573-Z71-61-13J
SXE9573-Z71-80-33N
SXE9573-Z71-80-89N
SXE9573-Z71-81-33N
SXE9573-Z71-81-89N
SXE9573-Z71-81K
SXE9573-Z80-00K
SXE9574-A70-00K
SXE9574-A71-00K
SXE9574-A80-00-13J
SXE9574-A80-00-19J
SXE9574-A80-00K
SXE9574-A81-00-13J
SXE9574-A81-00-19J
SXE9574-A81-00K
SXE9574-Z70-00K
SXE9574-Z70-81-33N
SXE9574-Z70-81-89N
SXE9574-Z71-00K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione d’esercizio massima
(Barra)
Gamma di pressioni d’esercizio
(Barra)
Collegamento elettrico Funzione Gamma di temperature fluidi
(°C)
Tensione Funzionamento

222.23 €

1 5 giorni -2 - 10-----

267.68 €

1 5 giorni -2 - 10---24 V DC2/5

267.68 €

1 5 giorni -2 - 10---220 V AC2/5

234.58 €

1 5 giorni -2 - 10-----

129.78 €

1 5 giorni 10-----2/5

204.30 €

1 5 giorni 16----24 V DC2/5

194.62 €

1 5 giorni -2 - 16---24 V DC2/5

194.62 €

1 5 giorni -2 - 16---220 V AC2/5

194.62 €

1 5 giorni -2 - 16----2/5

279.32 €

1 5 giorni 162 - 10-----

298.53 €

1 5 giorni 162 - 10---24 V DC2/5

298.53 €

1 5 giorni 162 - 10---220 V AC2/5

267.68 €

1 5 giorni 162 - 10-----

172.67 €

1 5 giorni 162 - 16----2/5

230.48 €

1 5 giorni 162 - 16CNOMO 30mm--24 V DC2/5

230.48 €

1 5 giorni 162 - 16CNOMO 30mm--220 V AC2/5

197.38 €

1 5 giorni 162 - 16----2/5

290.18 €

1 5 giorni 162 - 10Standard industriale 22 mm--24 V DC2/5

290.18 €

1 5 giorni 162 - 10Standard industriale 22 mm--220 V AC2/5

263.45 €

1 5 giorni 162 - 10-----

197.38 €

1 5 giorni 162 - 16----2/5

257.98 €

1 5 giorni 162 - 16CNOMO 30mm--24 V DC2/5

257.98 €

1 5 giorni 162 - 16CNOMO 30mm--220 V AC2/5

304.12 €

1 5 giorni 162 - 16----2/5

187.82 €

1 5 giorni -1 - 10Standard industriale 22 mm--24 V DC2/5

171.22 €

1 5 giorni -1 - 10----2/5

187.82 €

1 5 giorni -1.8 - 10Standard industriale 22 mm--24 V DC2/5

187.82 €

1 5 giorni -1.8 - 10Standard industriale 22 mm--220 V AC2/5

171.22 €

1 5 giorni -1 - 10----2/5

197.38 €

1 5 giorni -1 - 10Standard industriale 22 mm--24 V DC2/5

197.38 €

1 5 giorni -1 - 10Standard industriale 22 mm--220 V AC2/5

183.80 €

1 5 giorni -1 - 10-----

197.38 €

1 5 giorni -1.8 - 10Standard industriale 22 mm--24 V DC2/5

197.38 €

1 5 giorni -1.8 - 10Standard industriale 22 mm--220 V AC2/5

183.80 €

1 5 giorni -1.8 - 10-----

119.63 €

1 5 giorni -1 - 16----2/5

161.52 €

1 5 giorni -1 - 10CNOMO 30mm--24 V DC2/5

145.03 €

1 5 giorni -1 - 16---24 V DC2/5

145.03 €

1 5 giorni -1 - 16---220 V AC2/5

119.63 €

1 5 giorni -1 - 16----2/5

169.77 €

1 5 giorni -1.8 - 16CNOMO 30mm--24 V DC2/5

162.98 €

1 5 giorni -1 - 10---24 V DC2/5

169.77 €

1 5 giorni -1.8 - 16CNOMO 30mm--24 V DC2/5

169.77 €

1 5 giorni -1.8 - 16CNOMO 30mm--220 V AC2/5

161.52 €

1 5 giorni -1.8 - 16CNOMO 30mm--24 V DC2/5

161.52 €

1 5 giorni -1.8 - 16CNOMO 30mm--220 V AC2/5

330.28 €

1 5 giorni -1 - 16----2/5

130.45 €

1 5 giorni -1 - 16----2/5

212.53 €

1 5 giorni 161 - 10----2/5

212.53 €

1 5 giorni 161.8 - 10----2/5

240.17 €

1 5 giorni 161 - 10Standard industriale 22 mm--24 V DC2/5

240.17 €

1 5 giorni 161 - 10Standard industriale 22 mm--220 V AC2/5

222.23 €

1 5 giorni 161 - 10-----

240.17 €

1 5 giorni 161.8 - 10Standard industriale 22 mm--24 V DC2/5

240.17 €

1 5 giorni 161.8 - 10Standard industriale 22 mm--220 V AC2/5

222.23 €

1 5 giorni 161.8 - 10-----

185.03 €

1 5 giorni 161.8 - 16----2/5

205.63 €

1 5 giorni 162 - 16---24 V DC2/5

205.63 €

1 5 giorni 162 - 16---220 V AC2/5

185.03 €

1 5 giorni 161.8 - 16----2/5

Loading...

Informazioni di base

Classe di protezione IP65 Gamma SXE Gamma di temperature di esercizio(°C) -15 - 80
Corpo Alluminio pressofuso Gamma di temperature di esercizio(Fahrenheit) 5 - 176 Serie ISO a stella
Standard VDMA 24 345

Supporto tecnico